제품 게시
Coat Tree™ Wall mounted
Fritz Hansen

Coat Tree™ Wall mounted

별점 3.4/53.4(5 리뷰)
Coat Tree™ Wall edition is available in powder coated editions in light grey with grey knobs and a dark blue with black knobs.
사양
  • Features: Wall-mounted coat tree. Room for both coats and bags. Finish: Light grey, dark blue. Material: powder coated steel, black plastic knobs. Meassurements: Height: 104cm/ 40.2" Width; 46cm/ 18.1" Warranty: Standard: 2 years
기술 사양
  • 특징 참조840330-840331
  • 제품군Accessories
  • 제품분류Interior Decoration
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-10-08
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1040
  • 너비(mm)460
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 후크 행거
  • IFC 분류객체
  • Uniclass 2015 코드EF_40_30
  • Uniclass 2015 설명Furnishings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings
  • OmniClass 번호23-21 00 00
  • OmniClass 제목Furnishings, Fixtures and Equipment Products
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
비슷한 제품