제품 게시
Rug Dotted Balance
Fritz Hansen

Rug Dotted Balance

별점 4.5/54.5(19 리뷰)
Handmade rugs add colour and beauty at floor level. Various tufting heights within each design make each rug subtly three dimensional and tactically interesting underfoot.
사양
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Wool • Name: Rugs dotted balance • Nominal Height: N/A • Nominal Length: 130 cm/ 51.1" • Nominal Width: 103 cm/ 40.5" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
기술 사양
  • 특징 참조840402
  • 제품군Accessories
  • 제품분류Interior Decoration
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-10-26
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)1030
  • 깊이(mm)1300
관련성
  • 주 재료양털
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가인도
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 내부 장식용 예술품 및 데코레이션
  • IFC 분류객체
  • Uniclass 2015 코드EF_40_30
  • Uniclass 2015 설명Furnishings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings
  • OmniClass 번호23-21 00 00
  • OmniClass 제목Furnishings, Fixtures and Equipment Products
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
비슷한 제품