제품 게시
FH125 Table
Fritz Hansen

FH125 Table

별점 4.7/54.7(6 리뷰)
FH125 is a small, sophisticated dining table. Its rounded rectangular shape seats 4-6 and features a modern, white laminate top and elegant, aluminium edge.
사양
  • Features: Small table for dining or small meeting room. Finish: Table top: white laminate with aluminum edge. Base: chromed steel. Material: Table top: laminate. Base: chromed steel. Meassurements: Height: 72cm/ 28.3" Width: 125cm/ 49.2" Depth: 90cm/ 35.4" Warranty: standard 5 years
기술 사양
  • 특징 참조FH125
  • 제품군Tables
  • 제품분류FH125
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-09-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)720
  • 너비(mm)900
  • 깊이(mm)1250
관련성
  • 주 재료라미네이트
  • 부 재료
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
  • IFC 분류객체
  • Uniclass 2015 코드EF_40_30
  • Uniclass 2015 설명Furnishings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings
  • OmniClass 번호23-21 00 00
  • OmniClass 제목Furnishings, Fixtures and Equipment Products
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
비슷한 제품