제품 게시
Alphabet Sofa™ Series PL75-30
Alphabet Sofa™ Series PL75-30
    Fritz Hansen

    Alphabet Sofa™ Series PL75-30

    Sofa series by Piero Lissoni. Fully upholstered, available in a wide range of upholstery options.
    사양
    • Features: Piping as option. Wide range of upholstery options. Covers can be removed for cleaning. Modules are joined through hidden connections. Material: The shell is made by layers of high-resiliency (HR) foam with a firmer foam on the front of the seat modules to maintain the sofa’s shape. The base are glides made of dark grey synthetic material.
    기술 사양
    • 특징 참조Alphabet-Sofa-Series-PL75-30
    • 제품군Seating
    • 제품분류Alphabet Sofa™
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-10-19
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)300
    • 너비(mm)750
    • 깊이(mm)300
    관련성
    • 주 재료덮개
    • 부 재료견고한 발포 고무
    • 설계국가덴마크
    • 제조국가덴마크
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 소파
    • IFC 분류가구
    • Uniclass 2015 코드EF_40_30
    • Uniclass 2015 설명Furnishings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings
    • OmniClass 번호23-21 00 00
    • OmniClass 제목Furnishings, Fixtures and Equipment Products

    지역 가용성

    유럽 아시아 북미 아프리카 남아메리카 오세아니아
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
    조선민주주의인민공화국