제품 게시
Essay™ CM12 Table
Fritz Hansen

Essay™ CM12 Table

별점 4.8/54.8(5 리뷰)
discontinued
사양
  • discontinued
기술 사양
  • 특징 참조Essay-CM12
  • 제품군Tables
  • 제품분류Essay™
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-10-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)720
  • 너비(mm)1900
  • 깊이(mm)1000
관련성
  • 주 재료오크
  • 부 재료라미네이트
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
  • IFC 분류객체
  • Uniclass 2015 코드EF_40_30
  • Uniclass 2015 설명Furnishings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings
  • OmniClass 번호23-21 00 00
  • OmniClass 제목Furnishings, Fixtures and Equipment Products