제품 게시
Taburet
Taburet
    Fritz Hansen

    Taburet

    Taburet is a contemporary, functional stool and occasional side table design that embodies uncompromising precision in its exquisite craftsmanship. Offering tactility and sitting comfort, Taburet is crafted in FSC™-certified solid wood with visible grain and a subtly concaved seat. Refined and beautiful, the Taburet’s seamless joints, perfectly balanced dimensions and meticulously aligned grain patterns set this piece apart.
    기술 사양
    • 특징 참조Taburet
    • 제품군Seating
    • 제품분류Stool, Side Table
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-09-04
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)43
    • 너비(mm)45
    • 깊이(mm)46.1
    관련성
    • 주 재료나무
    • 설계국가덴마크
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)7
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 의자, 스툴 & 벤치
    • IFC 분류가구
    • Uniclass 2015 코드EF_40_30
    • Uniclass 2015 설명Furnishings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings
    • OmniClass 번호23-21 00 00
    • OmniClass 제목Furnishings, Fixtures and Equipment Products