제품 게시
Amaretto C521536 Tile
Fritztile

Amaretto C521536 Tile

The Classic Terrazzo Collection celebrates the style and dynamic texture of traditional terrazzo. Natural stone chips are set in an opaque, inert resin allowing the shear face of the stone to be visible. While each tile is uniquely beautiful, all Fritztile terrazzo tiles feature high recycled content, FloorScore certification, low life-cycle costs, and low-maintenance needs for even the most demanding applications.

기술 사양
  • 특징 참조classic-terrazzo_amaretto_C521536
  • 제품군Resilient Tiles
  • 제품분류Classic Terrazzo Collection
  • 유형건축 자재
  • 게시일2014-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)305
  • 너비(mm)305
  • 깊이(mm)4.5
관련성
  • 주 재료돌
  • 부 재료유리과립
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 타일
  • Uniclass 2015 코드Pr_35_93_96_90
  • Uniclass 2015 설명Terrazzo tiles
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 65 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Resilient Flooring
  • OmniClass 번호23-15 17 13 13
  • OmniClass 제목Tile Flooring
  • CSI 단일 형식 II 코드C3020
  • CSI 단일 형식 II 제목Floor Finishes