제품 게시
Almond R682022 Tile
Fritztile

Almond R682022 Tile

Embracing the style and dynamic texture of traditional terrazzo, the RGLASS Collection combines natural stone chips with post-consumer recycled glass set in an opaque, inert resin. While each tile is uniquely beautiful, all Fritztile terrazzo tiles feature high recycled content, FloorScore certification, low life-cycle costs, and low-maintenance needs for even the most demanding applications.

기술 사양
  • 특징 참조rglass_almond_R682022
  • 제품군Resilient Tiles
  • 제품분류RGlass Collection
  • 유형건축 자재
  • 게시일2014-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)305
  • 너비(mm)305
  • 깊이(mm)4.5
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료유리과립
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 타일
  • Uniclass 2015 코드Pr_35_93_96_90
  • Uniclass 2015 설명Terrazzo tiles
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 65 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Resilient Flooring
  • OmniClass 번호23-15 17 13 13
  • OmniClass 제목Tile Flooring
  • CSI 단일 형식 II 코드C3020
  • CSI 단일 형식 II 제목Floor Finishes