제품 게시
Gemma 1
Friul Mosaic

Gemma 1

The culture is handed down, the knowledge evolves, Friul Mosaic imagines, designs and realizes mosaics carrying out an art ancient and indestructible. The most fascinating works of art adorn the most timeless, priceless homes.
기술 사양
  • 특징 참조Gemma_1
  • 제품군Mosaic
  • 제품분류Classic
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2014-08-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2000
  • 너비(mm)800
  • 깊이(mm)10
관련성
  • 주 재료모자이크
  • 부 재료
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Tiles (Mosaics)
  • IFC 분류지붕마감
  • UNSPSC 이름Flooring
  • UNSPSC 코드301617