제품 게시
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
    Frøslev Træ

    FT Hjørneliste

    This product is only available for the Danish market. Høvl Produktbeskrivelse 97 x 97 mm Hjørneprofil, høvlet 4 sider med afrundede, synlige kanter Færdigmål: 90 x 90 mm hhv 56 x 56 mm synlig
    기술 사양
    • 특징 참조FThjoerneliste
    • 제품군FT Profiles
    • 제품분류Wall Cladding
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2015-09-12
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)100
    • 너비(mm)100
    • 깊이(mm)95
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료나무
    • 설계국가덴마크
    • 제조국가덴마크
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 외피
    • IFC 분류