제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
fujitsu-general/products/12d4194a-d5f8-4a03-a25e-2741060db65f
홈
카테고리
HVAC
공기 조화
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU30RLE
다음에서 사용 가능 미국
FUJITSU GENERAL
팔로우
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU30RLE
・Powerful Heating Down to -15°F Outdoor Temperatures ・Base Freeze Prevention ・Programmable Remote ・World Class Performance ・Quiet Operation ・Inverter Technology
다운로드
사양
사양
The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASU30RLE / 30,000 BTU/h / 32,000 BTU/h
기술 사양
기술 사양
특징 참조
ASU30RLE
제품군
Halcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
제품분류
Indoor unit
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2021-11-09
에디션 넘버
1
높이(mm)
340
너비(mm)
1150
깊이(mm)
280
링크
링크
제품 URL
https://www.fujitsu-general.com/us/
안내 영상
https://youtu.be/wfL-hwFQ7dM
기술 설명
https://www.fujitsu-general.com/global/support/tool/ds/index.html
입찰 정보
https://tecs-dandt.fujitsu-general.com/
관련성
관련성
주 재료
철
설계국가
일본
순 중량(Kg)
18
분류
분류
BIMobject 카테고리
HVAC - 공기 조화
CSI 마스터 형식 2014 코드
23 00 00
CSI 마스터 형식 2014 제목
Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass 번호
23-33 39 00
OmniClass 제목
Air Conditioning Equipment
CSI 단일 형식 II 코드
D30
CSI 단일 형식 II 제목
HVAC
지역 가용성
북미
미국
캐나다
비슷한 제품
CaptiveAire
Ceiling & Inline Fan, CFA Series
4.2
(
11
)
다운로드
Mitsubishi Electric US
Wall Mounted, MSZ Series Air Conditioner D Series
3.8
(
12
)
다운로드
Johnson Controls
Series 10 High-Efficiency Single Packaged Units
다운로드
Vertiv
Vertiv MCL & MCM Outdoor Condenser
다운로드
Vertiv
Vertiv HCR & HBR Dry Cooler Systems
다운로드
CaptiveAire
Axial Wallmount Fan, WPC Series
4.0
(
13
)
다운로드