당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

FUJITSU SPLIT ASYG18-24KMTA

문서 번호: SPLIT_ASYG18-24KMTA
제조 업체: FUJITSU GENERAL
제품군: VRF Air Conditioner
제품 그룹: Indoor Unit
너비 (mm): 980
높이 (mm): 280
깊이 (mm): 240
게시 날짜: 2020-03-31
판 번호: 2
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (5)
  • High energy saving
  • Smart device Control (Option)
  • Low ambient operation

The RFA file includes 3 models below.

Model Name / kW Class 

ASYG18KMTA / 5.0kW

ASYG22KMTA / 6.0kW

ASYG24KMTA / 7.0kW


주요 자료: Steel
보조 자료:
설계: Japan
제조:
무게순 (Kg): 12.5

BIMobject 카테고리: HVAC - 공기 조화
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass 번호: 23-33 39 00
OmniClass 제목: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

이름
Voltage 230 V

BIMobject®