당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

FUJITSU VRF ABUA12-24TLAV

문서 번호: VRF_ABUA12-24TLAV
제조 업체: FUJITSU GENERAL
제품군: VRF Air Conditioner
제품 그룹: Indoor Unit
너비 (인치): 39
높이 (인치): 7.81
깊이 (인치): 25.81
게시 날짜: 2019-09-30
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (7)
  • Flexible installation
  • Double auto swing
  • High power DC fan motor
  • Compact design
  • Auto-closing louver
  • Super vane

The RFA file included 4 models below.

Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

ABUA12TLAV / 12,000 BTU/h / 13,500 BTU/h
ABUA14TLAV / 14,000 BTU/h / 15,600 BTU/h
ABUA18TLAV / 18,000 BTU/h / 20,000 BTU/h
ABUA24TLAV / 24,000 BTU/h / 27,000 BTU/h

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


주요 자료: Steel
보조 자료:
설계: Japan
제조:
무게순 (파운드): 60

BIMobject 카테고리: HVAC - 공기 조화
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass 번호: 23-33 39 00
OmniClass 제목: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

이름
Voltage 208 ; 230 V

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다