당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

FUJITSU VRF ABYA012-024GTEH

문서 번호: VRF_ABYA012-024GTEH
제조 업체: FUJITSU GENERAL
제품군: VRF Air Conditioner
제품 그룹: Indoor Unit
너비 (mm): 990
높이 (mm): 199
깊이 (mm): 655
게시 날짜: 2019-11-20
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (5)
  • Flexible installation
  • Double auto swing
  • High power DC fan motor
  • Compact design
  • Auto-closing louver
  • Super vane

The RFA file included 4 models below.

Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

ABYA012GTEH / 3.6kW / 4.0kW
ABYA014GTEH / 4.5kW / 5.0kW
ABYA018GTEH / 5.6kW / 6.3kW
ABYA024GTEH / 7.1kW / 8.0kW


주요 자료: Steel
보조 자료:
설계: Japan
제조:
무게순 (Kg): 27

BIMobject 카테고리: HVAC - 공기 조화
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass 번호: 23-33 39 00
OmniClass 제목: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

이름
Voltage 230 V

BIMobject®