문서 번호: | VRF_ABYA030GTEH |
---|---|
제조 업체: | FUJITSU GENERAL |
제품군: | VRF Air Conditioner |
제품 그룹: | Indoor Unit |
너비 (mm): | 1660 |
높이 (mm): | 240 |
깊이 (mm): | 700 |
게시 날짜: | 2019-11-20 |
판 번호: | 1 |
유형: | 개체 (단일 개체) |
The RFA file included 1 models below.
Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity
ABYA030GTEH / 9.0kW / 10.0kW
제품 데이터 url: | http://fujitsu-general.com/eu/index.html |
---|---|
설치 지침: | |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | |
기술 설명: | https://www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/index.html |
교육 비디오: | https://youtu.be/wfL-hwFQ7dM |
GTIN 코드: |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/fujitsu-general/product/vrf_abya030gteh
주요 자료: | Steel |
---|---|
보조 자료: | |
설계: | Japan |
제조: | |
무게순 (Kg): | 48 |
BIMobject 카테고리: | HVAC - 공기 조화 |
---|---|
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 00 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC) |
OmniClass 번호: | 23-33 39 00 |
OmniClass 제목: | Air Conditioning Equipment |
CSI UniFormat II Code: | D30 |
CSI UniFormat II Title: | HVAC |
이름 | 값 |
---|---|
Voltage | 230 V |
BIMobject®