당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

FUJITSU VRF ABYA12-24GATH

문서 번호: VRF_ABYA12-24GATH
제조 업체: FUJITSU GENERAL
제품군: VRF Air Conditioner
제품 그룹: Indoor Unit
너비 (mm): 990
높이 (mm): 199
깊이 (mm): 655
게시 날짜: 2019-06-06
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (7)
  • Flexible installation
  • Double auto swing
  • High power DC fan motor
  • Compact design
  • Auto-closing louvre
  • Super vane

The RFA file included 4 models below.

Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

ABYA12GATH / 3.6kW / 4.0kW
ABYA14GATH / 4.5kW / 5.0kW
ABYA18GATH / 5.6kW / 6.3kW
ABYA24GATH / 7.1kW / 8.0kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


주요 자료: Steel
보조 자료:
설계: Japan
제조:
무게순 (Kg): 27

BIMobject 카테고리: HVAC - 공기 조화
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass 번호: 23-33 39 00
OmniClass 제목: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

이름
Voltage 230 V

BIMobject®