당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

FUJITSU VRF AJY072-090LALBH

문서 번호: VRF_AJY072-090LALBH
제조 업체: FUJITSU GENERAL
제품군: VRF Air Conditioner
제품 그룹: Outdoor Unit
너비 (mm): 930
높이 (mm): 1690
깊이 (mm): 765
게시 날짜: 2019-04-22
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (5)
  • Excellent energy saving
  • High design flexibility for various building air conditioning
  • Easy installation and maintenance
  • Efficiency in actual operation
  • Energy saving technology that boosted operation efficiency

The RFA file includes 2 models below.

Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Heating Capacity

AJY072LALBH / 8HP / 22.4 kW / 25.0 kW
AJY090LALBH/ 10HP / 28.0 kW / 31.5 kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


주요 자료: Steel
보조 자료:
설계: Japan
제조:
무게순 (Kg): 252

BIMobject 카테고리: HVAC - 공기 조화
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass 번호: 23-33 39 00
OmniClass 제목: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

이름
Refrigerant Type R410A
Voltage 400 V

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다