당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 here !

I agree
;

FUJITSU VRF AOUA144-168TLBVG

문서 번호: VRF_AOUA144-168TLBVG
제조 업체: FUJITSU GENERAL
제품군: VRF Air Conditioner
제품 그룹: Outdoor Unit
너비 (인치): 73.25
높이 (인치): 66.56
깊이 (인치): 30.13
게시 날짜: 2019-07-12
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (5)
・High Operating Energy Efficiency
・Space saving combination
・Energy efficiency combination
・All inverter compressor
・Ideal heat exchanger path control
・Sophisticated operation control
・Flexible piping connection
・Flexible installation of Refrigerant Branch unit

The RFA file included 2 models below.

Model Name / Ton / Cooling Capacity / Heating Capacity

AOUA144TLBVG / 12 Ton(s) / 144,000 BTU/h / 162,000 BTU/h
AOUA168TLBVG / 14 Ton(s) / 168,000 BTU/h / 188,000 BTU/h

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


주요 자료: Steel
보조 자료:
설계: Japan
제조:
무게순 (파운드): 1194

BIMobject 카테고리: HVAC - 공기 조화
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass 번호: 23-33 39 00
OmniClass 제목: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

이름
Refrigerant Type R410A
Voltage 208 ; 230 V

BIMobject®