제품 게시
Jazz BTW bidet 540x360
Jazz BTW bidet 540x360
    Gala
    보관됨

    Jazz BTW bidet 540x360

    BTW bidet with bolt kit.

    BTW bidet with a young design at an affordable price.

    기술 사양
    • 특징 참조2836001
    • 제품군Jazz
    • 제품분류Bidet
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-09-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)400
    • 너비(mm)540
    • 깊이(mm)360
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 비데
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 설명Bidets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bidets
    • OmniClass 번호23-31 23 00
    • OmniClass 제목Bidets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures