제품 게시
Nura Mirror 800x800
Nura Mirror 800x800
Nura Mirror 800x800
    Gala
    보관됨

    Nura Mirror 800x800

    Mirror Nura 80x80 cm. 4 mm. Mirror with PVC edging in aluminium finish.
    사양
    • Technical features: - Body and front in melamine board with PVC edging. Finishes: gloss white lacquer. 2 doors. - Optional leg supports. - Column unit: 1 door. Self-closing hinges. Reversible. - Mirrors: 80 x 80 cm. and 60 x 80 cm. 4 mm. mirror glass with PVC edging in aluminium finish. - Lighting: anodized extruded aluminium profile in matt finish. Two 33-watt halogen lamps Ip44.
    기술 사양
    • 특징 참조3846900
    • 제품군Nura
    • 제품분류Furniture
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-09-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)24
    • 너비(mm)800
    • 깊이(mm)800
    관련성
    • 주 재료유리
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 거울
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 설명Bathroom mirrors
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 83 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Mirrors
    • OmniClass 번호23-21 37 13 15
    • OmniClass 제목Mirrors
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS