제품 게시
CUBO 3987800 Single lever shower mixer
CUBO 3987800 Single lever shower mixer
CUBO 3987800 Single lever shower mixer
    Gala

    CUBO 3987800 Single lever shower mixer

    Built-in single lever shower mixer (2 outlets)
    사양
    • Built-in single lever shower mixer with G-Last Technology, European positive list and ECO-G.
    기술 사양
    • 특징 참조3987800
    • 제품군Tap Fittings
    • 제품분류CUBO
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-05-05
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
    • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText