제품 게시
GADEA 3988000 Single lever basin mixer
GADEA 3988000 Single lever basin mixer
GADEA 3988000 Single lever basin mixer
GADEA 3988000 Single lever basin mixer
GADEA 3988000 Single lever basin mixer
    Gala

    GADEA 3988000 Single lever basin mixer

    Single lever basin mixer
    사양
    • Single lever basin mixer with Limiter 5l / min, G-Last Technology, European positive list, ECO-G and Waterlabel. 3/8” flexible connection hose. Installation with up-down valve.
    기술 사양
    • 특징 참조3988000
    • 제품군Tap Fittings
    • 제품분류GADEA
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-05-05
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류밸브
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures