제품 게시
Design Towel ring 300x125
Design Towel ring 300x125
    Gala
    보관됨

    Design Towel ring 300x125

    Towel ring.

    The Design towel ring, available in two dimensions, maintains the minimalistic style of the rest of the collection and provides a creative touch to your bathroom.

    기술 사양
    • 특징 참조5305400
    • 제품군Design
    • 제품분류Accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-07-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)75
    • 너비(mm)300
    • 깊이(mm)125
    관련성
    • 주 재료금속
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류객체