제품 게시
Gala-Drain L Integrated drainage kit 950
Gala-Drain L Integrated drainage kit 950
Gala-Drain L Integrated drainage kit 950
    Gala

    Gala-Drain L Integrated drainage kit 950

    Integrated drainage kit.

    Accessories: Waterproof fabric 200x150 cm.

    Linear drain and covering plate kit. Horizontal outlet. For built-in showers.

    사양
    • Linear drain and covering plate kit. Horizontal outlet. To be installed in built-in showers.
    기술 사양
    • 특징 참조5340300
    • 제품군Gala-Drain
    • 제품분류Shower Trays
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-07-21
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)950
    • 깊이(mm)60
    관련성
    • 주 재료금속
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리배관 - 배수
    • IFC 분류플로우 부속
    • UNSPSC 이름Plumbing adapters
    • UNSPSC 코드40141719
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_52_25
    • Uniclass 2015 설명Drainage traps and accessories
    • OmniClass 번호23-31 27 00
    • OmniClass 제목Floor Drains
    • CSI 단일 형식 II 코드D2030
    • CSI 단일 형식 II 제목Sanitary Waste