제품 게시
Basic Tank System Compact.
Gala
보관됨

Basic Tank System Compact.

Basic Tank System Compact.
Tank for wall-hung WC with compact dual flush cistern.
Adjustable to 6/3 litres, 4,5/3 litres and 4/2 litres.

Installation accessories included. Required minimum depth of 8 cm.

사양
  • Required minimum depth of 8 cm.
기술 사양
  • 특징 참조5547201
  • 제품군Basic
  • 제품분류WC System
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-09-14
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)830
  • 너비(mm)480
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 설명WC flushing valves
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures