제품 게시
Fedra Steel bath 1500x700
Fedra Steel bath 1500x700
    Gala

    Fedra Steel bath 1500x700

    Enamelled steel bath.

    The Fedra steel bath 150x70 cm is highly resistant to temperature changes, scratches and chemical agents.

    기술 사양
    • 특징 참조65000
    • 제품군Fedra
    • 제품분류Steel bath
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2015-07-31
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)400
    • 너비(mm)1500
    • 깊이(mm)700
    관련성
    • 주 재료
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Bathtubs
    • UNSPSC 코드30181501