제품 게시
Walk-in fixed front 700
Walk-in fixed front 700
    Gala
    보관됨

    Walk-in fixed front 700

    Fixed front 700 mm.

    Enclosure within the Walk-in N range with fixed front. Maximum comfort for your shower.

    See available shower trays.

    사양
    • CHARACTERISTICS: • Total visibility and transparence. • Elegant and minimalistic aesthetics. • 6 mm. tempered safety glass on all panels. • Overhead supports and profile to wall in anodized aluminium with glossy silver finish. • 180º folding door (optional). Reversible front glass (1 and 3 versions) and side glass. • Conforms to UNE-EN: 14428:2005. • Height 200 cm.
    기술 사양
    • 특징 참조8926000
    • 제품군Walk-in
    • 제품분류Enclosures
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-07-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2000
    • 너비(mm)700
    • 깊이(mm)8
    관련성
    • 주 재료유리
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower screens
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Showers
    • UNSPSC 코드30181503
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 설명Shower enclosures
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Tub and Shower Enclosures
    • OmniClass 번호23-31 17 17
    • OmniClass 제목Shower Enclosures
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings