제품 게시
Ferrum BASE / 500X1000R
Ferrum BASE / 500X1000R
Ferrum BASE / 500X1000R
Ferrum BASE / 500X1000R
Ferrum BASE / 500X1000R
Ferrum BASE / 500X1000R
Ferrum BASE / 500X1000R
Ferrum BASE / 500X1000R
    Gala
    보관됨

    Ferrum BASE / 500X1000R

    Ferrum BASE / 500x1000R.

    Colours: 011 White, 021 Grey, 161 Black, MO1 Mocha

    Finish: Satin

    A high-quality collection in coloured porcelain, with large formats, 50 x 100 cm and 60 x 60 cm, both rectified. The range includes anti-slip options, mesh, step and skirting.

    사양
    • Full body porcelain. Large formats. Rectified. Anti-slip. Floor tiles/Wall tiles. Satin. Shade variation.
    기술 사양
    • 특징 참조G4T62IXXX
    • 제품군Ferrum
    • 제품분류Ceramic Tiles
    • 유형건축 자재
    • 게시일2017-06-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)10
    • 너비(mm)500
    • 깊이(mm)1000
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 타일
    • IFC 분류지붕마감
    • UNSPSC 이름Ceramic tiles or flagstones
    • UNSPSC 코드30131704
    • Uniclass 2015 코드Pr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 설명Ceramic tiles
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 30 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Ceramic Tiling
    • OmniClass 번호23-15 17 13 13 13
    • OmniClass 제목Ceramic Tile Flooring
    • CSI 단일 형식 II 코드C30
    • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR FINISHES