제품 게시
Texere BASE ABS / 195X840
Texere BASE ABS / 195X840
Texere BASE ABS / 195X840
Texere BASE ABS / 195X840
Texere BASE ABS / 195X840
Texere BASE ABS / 195X840
Texere BASE ABS / 195X840
    Gala
    보관됨

    Texere BASE ABS / 195X840

    Texere BASE ABS / 195x840.

    Colours: 021 Grey, 371 Sand, 731 Maple, 741 Oak.

    Finish: Satin.

    A range of woods in neutral washed colours, easy to combine. Its strip-like format (9.5x 85 cm) allows herringbone patters and combinations with inserts to create different decorating options both for floor and wall tiles. With the option of anti-slip bases.

    사양
    • Glazed porcelain. Anti-slip. Floor tiles/Wall tiles. Satin. Shade variation.
    기술 사양
    • 특징 참조HB6THBXXX
    • 제품군Texere
    • 제품분류Ceramic Tiles
    • 유형건축 자재
    • 게시일2017-06-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)9.3
    • 너비(mm)195
    • 깊이(mm)840
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 타일
    • IFC 분류지붕마감
    • UNSPSC 이름Ceramic tiles or flagstones
    • UNSPSC 코드30131704
    • Uniclass 2015 코드Pr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 설명Ceramic tiles
    • CSI 마스터 형식 2014 코드09 30 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Ceramic Tiling
    • OmniClass 번호23-15 17 13 13 13
    • OmniClass 제목Ceramic Tile Flooring
    • CSI 단일 형식 II 코드C30
    • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR FINISHES