제품 게시
Sidney BASE / 316x316
Sidney BASE / 316x316
Sidney BASE / 316x316
Sidney BASE / 316x316
Sidney BASE / 316x316
Sidney BASE / 316x316
Sidney BASE / 316x316
    Gala
    보관됨

    Sidney BASE / 316x316

    Sidney BASE / 316x316.
    Floor Tiles.
    Slip resistance (pendulum): Clase 1 (ENV 12633).

    Colours/Finishes: 041 Beige, 251 Brown, 021 Grey, 101 Graphit.

    31x61, 25x40, 45x45 and 31,6x31,6 ceramic pieces. It comes with two pre-cut multicoloured mosaics and a floor tile with a 45x45 format in a satin finish for beige, grey, brown and graphite. Suitable for bathrooms, kitchens and interiors.

    기술 사양
    • 특징 참조UWT179XXX
    • 제품군Sidney
    • 제품분류Ceramic Tiles
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2015-07-31
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)8
    • 너비(mm)316
    • 깊이(mm)316
    관련성
    • 주 재료도기
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 타일
    • IFC 분류객체