제품 게시
Aitana MOSAIC / 214x610
Aitana MOSAIC / 214x610
Aitana MOSAIC / 214x610
    Gala
    보관됨

    Aitana MOSAIC / 214x610

    Aitana MOSAIC / 214x610.

    Colours: 021 Grey, 141 Vison.

    Finish: Satin.

    Wall tile with an elongated 21,4 × 61 format and soft glossy tones, very trendy, with mosaic-like pieces in pastel coloured stone or wooden pieces, to create borders or canvases in bathrooms and kitchens. It combines with floor tiles from the Oslo collection.

    기술 사양
    • 특징 참조YRT4GHXXX
    • 제품군Aitana
    • 제품분류Ceramic Tiles
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2015-04-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)9.4
    • 너비(mm)214
    • 깊이(mm)610
    관련성
    • 주 재료도기
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 타일

    비슷한 제품