제품 게시
KILY Shower mixer column
Galindo
보관됨

KILY Shower mixer column

Galindo Kily 49550300 shower column with shower kit
사양
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Flow rate at 3 bar and maximum opening 14 l/minute. 3/4 female inlet. Supplied with 1/2 to 3/4 eccentric cam, trim, flexible hose, holder shower and handshower diameter 4 functions. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Sprayer ABS finish chrome diameter 250 mm. Adjustable spray bar support.
기술 사양
  • 특징 참조49550300
  • 제품군Faucets
  • 제품분류Showers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-10-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1416
  • 너비(mm)287
  • 깊이(mm)287
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Plumbing Fixtures
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures