제품 게시
DALMA Shower mixer
Galindo
보관됨

DALMA Shower mixer

Galindo Dalma 7203000 - 7203500 shower mixer chrome
사양
  • Single-lever shower mixer tap, exposed wall. Made of brass. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Minimum operating pressure: 0.5 bar. G3/4 female inlet. Flow rate 12 l/min at 3 bar and maximum opening. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with: 2 1/2 to 3/4 eccentrics, 2 trim pieces, flexible hose and handle. Model available with or without shower accessories.
기술 사양
  • 특징 참조7203000
  • 제품군Faucets
  • 제품분류Showers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-03-06
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)120
  • 너비(mm)186
  • 깊이(mm)131
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)1.55
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Plumbing Fixtures
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets