제품 게시
THEO DARK Wall washbasin tap
Galindo
보관됨

THEO DARK Wall washbasin tap

Galindo Theo Dark 8635600 - 8635636 wall wash basin mixer
사양
  • Tap made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Body for installation in a single hole. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Water outlet via directional ball joint.
기술 사양
  • 특징 참조8635600
  • 제품군Faucets
  • 제품분류Basins
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-04-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)84
  • 너비(mm)185
  • 깊이(mm)302
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)1.81
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Plumbing Fixtures
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets