제품 게시
CHIP Shower mixer
Galindo
보관됨

CHIP Shower mixer

Galindo Chip 8823000 - 8823500 shower mixer chrome
사양
  • Brass tap with chrome finish. Minimum working pressure: 0.5 bar. Handle operated. Cartridge sealed with 35 mm diameter ceramic discs. Flow rate 16 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/4 female fitting. Permissible water temperature: the materials that constitute the tap’s parts can withstand a maximum temperature of 70ºC.
기술 사양
  • 특징 참조8823000
  • 제품군Faucets
  • 제품분류Basins
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-12-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)127
  • 너비(mm)298
  • 깊이(mm)75
관련성
  • 주 재료크롬
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20
  • Uniclass 2015 설명Sanitary fittings and accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Plumbing Fixtures
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures