제품 게시
Zoe 5 curtains double
Zoe 5 curtains double
Zoe 5 curtains double

    Zoe 5 curtains double

    Zoe gets from the inside, the ideal climate; from the outside, the beauty of nature; and from the inside, the peace of rest in your home. Width: 2700 mm / 10000 mm; Height: 300 mm / 3000 mm; Weight: 35,7 kg / 217,9 kg || 132,1 kg / 807,1 kg
    사양
    • Sliding glass curtain with a simple design without glass side frame, resting on the bottom part that makes glass panels running very smooth.
    기술 사양
    • 특징 참조zoe5-curtains-double
    • 제품군Glass enclosures
    • 제품분류Zoe
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-07-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)3000
    • 너비(mm)10000
    • 깊이(mm)10
    관련성
    • 주 재료유리
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)807.1
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 미닫이 문