제품 게시
Zoe 6 curtains double
Zoe 6 curtains double
Zoe 6 curtains double

    Zoe 6 curtains double

    Zoe gets from the inside, the ideal climate; from the outside, the beauty of nature; and from the inside, the peace of rest in your home. Width: 3240 mm / 12000 mm; Height: 300 mm / 3000 mm; Weight: 45,1 kg / 263,8 kg || 167,2 kg / 977,2 kg
    사양
    • Sliding glass curtain with a simple design without glass side frame, resting on the bottom part that makes glass panels running very smooth.
    기술 사양
    • 특징 참조zoe6-curtains-double
    • 제품군Glass enclosures
    • 제품분류Zoe
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-07-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)3000
    • 너비(mm)12000
    • 깊이(mm)10
    관련성
    • 주 재료유리
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)977.2
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 미닫이 문