제품 게시
2-pane Sliding Window GEALAN S 8000

2-pane Sliding Window GEALAN S 8000

Fenêtre coulissante GEALAN S 8000

사양
  • Dormant neuf, DV 4-16-4FE intercalaire WE
기술 사양
  • 특징 참조2-pane-Sliding-Window-GEALAN-S8000-fr
  • 제품군PVC Window
  • 제품분류GEALAN-S8000-Windows-fr
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-10-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1511
  • 너비(mm)1432
  • 깊이(mm)74
관련성
  • 주 재료PVC
  • 설계국가프랑스
  • 제조국가프랑스
분류
  • BIMobject 카테고리창 - 슬라이드 열기
  • IFC 분류창
  • Uniclass 2015 코드EF_25_30
  • Uniclass 2015 설명Doors and windows
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Windows
  • OmniClass 번호23-17 13 00
  • OmniClass 제목Windows

지역 가용성

유럽
프랑스