제품 게시
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet
    GEGGUS GmbH

    TopCleanTrend® with Ribbed Carpet

    Ribbed carpet is a durable, moisture-absorbing material that helps prevent slips and trips in internal building entrances. Perfect for high dirt intake entrances.

    GEGGUS GmbH에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조tct_with_ribbed_carpet
    • 제품군Entrance Matting Systems
    • 제품분류Entrance Matting Systems
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-10-21
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료폴리프로필렌
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)12.3
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - Entrance
    • IFC 분류Floor
    • UNSPSC 이름Flooring
    • UNSPSC 코드301617
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_60_30_26
    • Uniclass 2015 설명Entrance matting systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 48 13.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Entrance Floor Mats
    • OmniClass 번호23-15 17 11 19 11
    • OmniClass 제목Floor Mats
    • CSI 단일 형식 II 코드C3020
    • CSI 단일 형식 II 제목Floor Finishes