제품 게시
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Cassette Brush
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Cassette Brush
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Cassette Brush
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Cassette Brush
    GEGGUS GmbH

    TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Cassette Brush

    Recommended for fully covered entrance areas in commercial or residential use where excellent absorption of moisture and removal of dirt is of prime importance. Made to measure, rollable and easy to clean.

    GEGGUS GmbH에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조tct_with_ribbed_carpet_and_cassette_brush
    • 제품군Entrance Matting Systems
    • 제품분류Entrance Matting Systems
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-10-21
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료폴리프로필렌
    • 설계국가독일
    • 제조국가독일
    • 순 중량(Kg)13.2
    분류
    • BIMobject 카테고리바닥재 - Entrance
    • IFC 분류Floor
    • UNSPSC 이름Flooring
    • UNSPSC 코드301617
    • Uniclass 2015 코드Ss_30_60_30_26
    • Uniclass 2015 설명Entrance matting systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 48 13.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Entrance Floor Mats
    • OmniClass 번호23-15 17 11 19 11
    • OmniClass 제목Floor Mats
    • CSI 단일 형식 II 코드C3020
    • CSI 단일 형식 II 제목Floor Finishes