제품 게시
750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
    Generac

    750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit

    In-house engineered natural gas engine, designed and optimized by Generac for high load-acceptance and fast transient response, per NFPA110 emergency requirements

    사양
    • 33.9 L

      Standby Power Rating

      750 kW, 938 kVA, 60 Hz

      Prime Power Rating

      675 kW, 844 kVA, 60 Hz

    기술 사양
    • 특징 참조Generac-MG750
    • 제품군Electrical Generators, Single Units
    • 제품분류Gaseous Generator
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-08-08
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 - Power Generation & Light
    • Uniclass 2015 코드Pr_60_70_65
    • Uniclass 2015 설명Power generators, engines and packaged combined heat and power (CHP) units
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 32 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Engine Generators
    • OmniClass 번호23-35 11 00
    • OmniClass 제목Electrical Generators
    • CSI 단일 형식 II 코드D5010
    • CSI 단일 형식 II 제목Electrical Service and Distribution