제품 게시
AIRSTAGE VRF ABUA036-048KSA2
GENERAL

AIRSTAGE VRF ABUA036-048KSA2

・Double auto swing and wide airflow ・Long airflow ・High power DC fan motor ・Improvement of airflow distribution
사양
  • The RFA file includes 2 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABUA036KSA2 / 36000BTU/h / 40000BTU/h ABUA048KSA2 / 48000BTU/h / 54000BTU/h
기술 사양
  • 특징 참조ABUA036-048KSA2
  • 제품군VRF Air Conditioner
  • 제품분류Indoor Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-03-25
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)235
  • 너비(mm)1700
  • 깊이(mm)705
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)42
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment

지역 가용성

북미
미국
캐나다