제품 게시
AIRSTAGE VRF AJT040-054LCLCH
GENERAL

AIRSTAGE VRF AJT040-054LCLCH

・External static pressure ・Long piping capability ・Easy transportation and flexible installation ・Small and light weight outdoor unit ・Low sound level design ・Easier Installation ・Nonstop oil recovery operation
사양
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJT040LCLCH / 12.1kW / 12.1kW AJT045LCLCH / 14.0kW / 14.0kW AJT054LCLCH / 15.1kW / 15.1kW
기술 사양
  • 특징 참조AJT040-054LCLCH
  • 제품군VRF Air Conditioner
  • 제품분류Outdoor Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-09-25
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)998
  • 너비(mm)970
  • 깊이(mm)370
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)87
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment

지역 가용성

오세아니아
뉴질랜드
오스트레일리아