제품 게시
FUJITSU VRF AJY040‐054KCTAH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY040‐054KCTAH

・Long pipe length

・Up to 13 indoor units* can be connected

・External static pressure

・Drain hose as standard

・Cooling piping system

사양
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY040KCTAH / 12.1kW / 13.5kW AJY045KCTAH / 14.0kW / 16.0kW AJY054KCTAH / 15.1kW / 16.5kW
기술 사양
  • 특징 참조AJY040-54KCTAH
  • 제품군Multi Split Air Conditioner
  • 제품분류Outdoor unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-05-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)998
  • 너비(mm)940
  • 깊이(mm)320
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)74
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment

지역 가용성

유럽