제품 게시
AIRSTAGE SPLIT AOEH36KSTA
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOEH36KSTA

・High energy saving ・R32 refrigerant model ・Quiet operation ・Space-saving installation ・Compact design ・Easy evacuation ・Wide range of indoor units with various models
사양
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOEH36KSTA / 9.5kW / 10.8kW
기술 사양
  • 특징 참조AOEH36KSTA
  • 제품군Split Air Conditioner
  • 제품분류Outdoor Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-10-21
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)998
  • 너비(mm)940
  • 깊이(mm)320
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)62
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment

지역 가용성

유럽