제품 게시
AIRSTAGE SPLIT AOEH45-54KCTA
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOEH45-54KCTA

・High energy saving ・R32 refrigerant model ・Quiet operation ・Space-saving installation ・Compact design ・Easy evacuation ・Wide range of indoor units with various models
사양
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOEH45KCTA / 12.1kW / 13.5kW AOEH54KCTA / 13.4kW / 15.5kW
기술 사양
  • 특징 참조AOEH45-54KCTA
  • 제품군Split Air Conditioner
  • 제품분류Outdoor Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-10-21
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1418
  • 너비(mm)970
  • 깊이(mm)370
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)95
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment

지역 가용성

유럽