제품 게시
AIRSTAGE VRF AORU072-096VSAN7
GENERAL

AIRSTAGE VRF AORU072-096VSAN7

・Quiet operation ・Designed for low refrigerant charge ・Low ambient operation ・Easy access
사양
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AORU072VSAN7 / 69,000BTU/h / 77,000BTU/h

    AORU096VSAN7 / 92,000BTU/h / 103,000BTU/h

기술 사양
  • 특징 참조AORU072-096VSAN7
  • 제품군VRF Air Conditioner
  • 제품분류Indoor Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-03-25
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1690
  • 너비(mm)930
  • 깊이(mm)765
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)263
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment

지역 가용성

북미
미국
캐나다