제품 게시
FUJITSU SPLIT AOUH12LMBS1
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOUH12LMBS1

・ENERGY STAR* Qualfied

・Highly Efficient

・Powerful Heating Down to -15°F Outdoor Temperatures

・Base Freeze Prevention

・Quiet Operation

・Inverter Technology

・Wireless Remote Controller included

・Washable Panel Filter

사양
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARUH36TLAV2 / 12,000Btu/h / 14,000Btu/h
기술 사양
  • 특징 참조AOUH12LMBS1
  • 제품군Split Air Conditioner
  • 제품분류Outdoor Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-01-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)542
  • 너비(mm)799
  • 깊이(mm)290
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)32
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC

지역 가용성

북미
미국
캐나다