제품 게시
AIRSTAGE SPLIT AOUH30-48KUAS1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH30-48KUAS1

• Low GWP R-32 systems for reduced environmental impact

• INVERTER-driven compressor that offers superior performance, comfort, and energy savings

• Compact outdoor unit with extended line set lengths up to 164ft (50m)

• Blue Fin-coated heat exchanger for improved corrosion resistance and coil durability

사양
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH30KUAS1 / 30,000Btu/h / 32,000Btu/h AOUH36KUAS1 / 36,000Btu/h / 38,000Btu/h AOUH42KUAS1 / 42,000Btu/h / 47,000Btu/h AOUH48KUAS1 / 46,000Btu/h / 51,000Btu/h
기술 사양
  • 특징 참조AOUH30-48KUAS1
  • 제품군Split Air Conditioner
  • 제품분류Outdoor Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-03-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)998
  • 너비(mm)940
  • 깊이(mm)320
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)62
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment

지역 가용성

북미
미국
캐나다