제품 게시
FUJITSU SPLIT AOYG30KBTA4
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG30KBTA4

・High energy saving
・R32 refrigerant model
・Quiet operation
・Space-saving installation
・Compact design
・Easy evacuation
・Wide range of indoor units with various models

사양
  • The RFA file includes 1 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOYG30KBTA4 / 8.0kW / 9.6kW
기술 사양
  • 특징 참조AOYG30KBTA4
  • 제품군Split Air Conditioner
  • 제품분류Outdoor Unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-06-11
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)884
  • 너비(mm)820
  • 깊이(mm)315
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가일본
  • 순 중량(Kg)55
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 공기 조화
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass 번호23-33 39 00
  • OmniClass 제목Air Conditioning Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D30
  • CSI 단일 형식 II 제목HVAC

지역 가용성

유럽